Danfoss logo
013G2153 RTR-N 15 Valve and sensor angle

Plastiko, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Kampinis

013G2153

RTR-N 15 A RINKINYS (VOŽTUVAS IR JUTIKLIS)

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Jungties dydis išorinis28 mm
Jungties dydis vidinis28 mm
Jungties tipas prie vožtuvoRA
Jutiklio dizainasRTR 2000
Jutiklio medijaDujos
Jutiklio nustatymo temperatūra [°C] [Maks.]26 °C
Jutiklio nustatymo temperatūra [°C] [Min.]5 °C
Jutiklio tipasĮmontuotas jutiklis
KonstrukcijaKampinis
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionRA-N 15 A set (valve and sensor)
Pakuotės tipasPlastiko
Prijungimo antgalio tipasStandartinis
Product line03
Produkto tipasGas + RTR-N
Produktų grupėTRV set
Rinkinio turinys2-elements
RLV tipasbe RVL
SavybėsRTR-N 15 A RINKINYS (VOŽTUVAS IR JUTIKLIS)
SpalvaBaltas RAL 9016
UL markNo
Vožtuvo dydisDN 15
Vožtuvo tipasRTR-N

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.412 Kilogram
Grynasis svoris0.412 Kilogram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702420121628