Danfoss logo
013G2132 Artificial Gas Sensor + RLV-KS 3/4" straight

Derinys, RTR 2000, RLV-KS, ¾", Tiesus

013G2132

RLV-KS/RA2000 RINKINYS

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Jungties tipas prie vožtuvoRA
Jutiklio dizainasRTR 2000
Jutiklio medijaDujos
Jutiklio nustatymo temperatūra [°C] [Maks.]26 °C
Jutiklio nustatymo temperatūra [°C] [Min.]5 °C
Jutiklio tipasĮmontuotas jutiklis
KonstrukcijaTiesus
Material DescriptionRLV-KS 3/4"x3/4" str. and RTR 7090
Pakuotės tipasDerinys
Prijungimo antgalio tipasBe prijungimo antgalio
Charakteristika
Vertė
Product line03
Produkto tipasGAS + RLV-KS DERINYS
Produktų grupėTRV set
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
RLV tipasRLV-KS
SavybėsRLV-KS/RA2000 RINKINYS
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasRLV-KS Set w. RTR Sensor
SCIP dokumentacijos Nr.a3b6de2f-de9d-4989-bda9-0f9b8b9455f7
SpalvaBaltas RAL 9016
UL markNo
Vožtuvo dydis¾"
Vožtuvo tipasbe vožtuvo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.504 Kilogram
Grynasis svoris0.504 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm