Danfoss logo
013G2118 RTR-N + RA2992 angle

Plastiko, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Kampinis

013G2118

RA-N DN15 KAMPINIS IR RA2992 PLASTIKINĖ PAKUOTĖ

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Jungties tipas prie vožtuvoRA
Jutiklio dizainasRTR 2000
Jutiklio medijaDujos
Jutiklio nustatymo temperatūra [°C] [Maks.]26 °C
Jutiklio nustatymo temperatūra [°C] [Min.]5 °C
Jutiklio tipasNuotolinis jutiklis
KonstrukcijaKampinis
Material DescriptionRA-N 15 Angle + RA2992
Charakteristika
Vertė
Pakuotės tipasPlastiko
Prijungimo antgalio tipasStandartinis
Product line03
Produkto tipasGas + RTR-N
Produktų grupėTRV set
Rinkinio turinys2-elements
RLV tipasbe RVL
SavybėsRA-N DN15 KAMPINIS IR RA2992 PLASTIKINĖ PAKUOTĖ
SpalvaBaltas RAL 9016
UL markNo
Vožtuvo dydisDN 15
Vožtuvo tipasRTR-N

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.468 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Grynasis svoris0.468 Kilogram