Danfoss logo
Derinys, RTR 2000, RLV-KS, ½", Tiesus-product-details

Derinys, RTR 2000, RLV-KS, ½", Tiesus

013G2100

RLV-KS 1/2" S, RTR 7097 sensor

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Jungties tipas prie vožtuvoRA
Jutiklio dizainasRTR 2000
Jutiklio medijaDujos
Jutiklio nustatymo temperatūra [°C] [Maks.]23 °C
Jutiklio nustatymo temperatūra [°C] [Min.]14 °C
Jutiklio tipasĮmontuotas jutiklis
KonstrukcijaTiesus
Material DescriptionRLV-KS 1/2 str. and RTR7097
Pakuotės tipasDerinys
Prijungimo antgalio tipasBe prijungimo antgalio
Charakteristika
Vertė
Product line03
Produkto tipasGAS + RLV-KS
Produktų grupėTRV set
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Rinkinio turinys2-elements
RLV tipasRLV-KS
SavybėsRLV-KS 1/2" S, RTR 7097 sensor
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasRLV-KS Set w. RTR Sensor
SCIP dokumentacijos Nr.a3b6de2f-de9d-4989-bda9-0f9b8b9455f7
SpalvaBaltas RAL 9016
UL markNo
Vožtuvo dydis½"
Vožtuvo tipasbe vožtuvo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.6 Kilogram
Grynasis svoris0.6 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm