Danfoss logo
009L6161

009L6161

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flanšo formaKvadratinis
Flanšo konstrukcijaGriovelis
In scope of WEEENo
Jungties standartasDIN BW
Laikymo varžto matmenysM16 x 90 mm
Material DescriptionFlange set 5 in for OFB DIN BW
Medžiagos spec.Plienas
Charakteristika
Vertė
Naudojama produktuiOFB 80
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimascURus recognized
Pridedamos dalys1 flanšas
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasFlange set
Produkto tipasAccessory
Produktų grupėCheck valve accessories
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasOFB
SCIP dokumentacijos Nr.aa38a29c-f8e0-48f7-98f0-354048ccee07
Sujungimo dydis [col.]5 in
Sujungimo dydis [mm]132 mm
Sujungimo tipasLitavimas
Tipo pavadinimasFlange

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris6.964 Kilogram
Grynasis svoris6.149 Kilogram
Tūris5.161 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255154990
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm