Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 30-1-30

Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, XB30-2, Plokštelių skaičius: 40

004B3410

25 bar, Litavimo medžiaga: Varis
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]25 bar
1 pusės prijungimo ilgis [mm]50 mm
1 šono vertikali centrinė anga [mm]385.0 mm
2 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]25 bar
2pusės prijungimo ilgis [mm]50 mm
Bendras aukštis be kojų [mm]450 mm
Bendras plotis [mm]130 mm
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gamintojo pavadinimasDANFOSS LPM
Horizontali centrinė anga [mm]65 mm
In scope of WEEENo
Jungties dydis 11
Jungties dydis 21
Jungties standartasDIN ISO 228/1
Jungties tipas 1G
Jungties tipas 2G
Charakteristika
Vertė
KategorijaI
Litavimo medžiagaVaris
Material DescriptionŠilumokaičio XB 30-2 20/20
Material Description (Short TeXB30-2-20/20_2_25_G_1G1_1G1
Pakavimo formatasViena pakuotė
Pakopų skaičius2
PatvirtinimasPED
Plate material no.1.4404
Plokštelės medžiaga1.4404
Plokštelių skaičius40
Product line31
Produkto pavadinimasŠilumokaitis ir lituotų plokštelių
Produkto tipasXB30-2
Produktų grupėŠilumokaičiai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė2
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]180 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-10 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]385 mm
Vertical center porthole 2[mm]385 mm
Volume per channel 1 [l]0.080 L
Volume per channel 2 [l]0.080 L

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris11.401 Kilogram
Grynasis svoris11.401 Kilogram
Tūris17.745 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421901090
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm