Danfoss logo
 003Z9300-301

CHRCV DN25 PN16 2-way control valve

003Z9301

CHRCV DN25 PN16 2-way control valve

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eiga [mm]3.00 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Jungimo tipaiVidinis sriegis ISO 228/1G 1
Kvs reikšmės [m³/h]4.00 m³/h
Leakage rate with recommended actuator (IEC 60534-4)Class IV
Material DescriptionCHRCV DN25 PN16
Pavaros jungtis„Danfoss“ standartas
Product line28
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasCHRCV
Produktų grupėKiti vožtuvai
SavybėsCHRCV DN25 PN16 2-way control valve
Slėgio klasėPN 16
Srauto ribojimasTaip
Storage and Transport temperature [°C] [Max]70 °C
Storage and Transport temperature [°C] [Min]-40 °C
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]95 °C
Uždarymo funkcijaNe
VersijaCHRCV
Vožtuvo dydisDN 25
Vožtuvo korpuso medžiagaCW 617N

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.465 Kilogram
Grynasis svoris0.445 Kilogram
Tūris0.336 Cubic decimeter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255053477
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm