Danfoss logo
 003Z9300-301

CHRCV DN20 PN16 2-way control valve

003Z9300

CHRCV DN20 PN16 2-way control valve

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eiga [mm]3.00 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Jungimo tipaiVidinis sriegis ISO 228/1G ¾
Kvs reikšmės [m³/h]3.00 m³/h
Leakage rate with recommended actuator (IEC 60534-4)Class IV
Material DescriptionCHRCV DN20 PN16
Pavaros jungtis„Danfoss“ standartas
Product line28
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasCHRCV
Produktų grupėKiti vožtuvai
SavybėsCHRCV DN20 PN16 2-way control valve
Slėgio klasėPN 16
Srauto ribojimasTaip
Storage and Transport temperature [°C] [Max]70 °C
Storage and Transport temperature [°C] [Min]-40 °C
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]95 °C
Uždarymo funkcijaNe
VersijaCHRCV
Vožtuvo dydisDN 20
Vožtuvo korpuso medžiagaCW 617N

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.32 Kilogram
Grynasis svoris0.3 Kilogram
Tūris0.336 Cubic decimeter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255053453
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm