Danfoss logo
AFA2 actuator

AFPA 2, PN 40, 0.5 bar - 3 bar, 80 cm²

003G5697

Veikimas: Slėgio perkr. išleidimo reguliatorius

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]40 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Korpuso medžiagaPlienas, gaminio Nr. 1.0345, padengta cinku
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAFPA2 PN40 0,5-3 80cm2 yellow
Montavimo versijaApvadas
Nominalus slėgis [bar]40 bar
Nustatymo tipasAdjustable
Pavaros dydis [cm2]80 cm²
Pavaros membranos medžiagaEPDM (elastiškas, armuotas)
Product line08
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasAFPA 2
Produktų grupėPavaros – slėgio srautas
Skersmuo [mm] [Maks.]125 mm
Skersmuo [mm] [Min.]15 mm
Slėgio klasėPN 40
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Maks.]3.00 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Min.]0.50 bar
Slėgio reguliatoriusSlėgio perkryčio išleidimo reguliatorius
Spring colouryellow
Srauto reguliavimasNe
Srauto ribojimasNe
TaikymasCentralizuotas šildymas ir aušinimas
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
VeikimasSlėgio perkr. išleidimo reguliatorius

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris13.2 Kilogram
Grynasis svoris12.4 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris51.253 Liter
EAN/UPC5710104523576