Danfoss logo
AFA2 actuator

AFPA 2, PN 16, 0.4 bar - 1.5 bar, 320 cm²

003G5693

Veikimas: Slėgio perkr. išleidimo reguliatorius

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]16 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Korpuso medžiagaPlienas, gaminio Nr. 1.0345, padengta cinku
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAFPA 2 PN16 0,4-1,5 320cm2 red
Montavimo versijaApvadas
Nominalus slėgis [bar]16 bar
Nustatymo tipasAdjustable
Pavaros dydis [cm2]320 cm²
Pavaros membranos medžiagaEPDM (elastiškas, armuotas)
Product line08
Produkto tipasAFPA 2
Produktų grupėPavaros – slėgio srautas
Charakteristika
Vertė
SavybėsDifferential pressure relief actuator
Skersmuo [mm] [Maks.]250 mm
Skersmuo [mm] [Min.]15 mm
Slėgio klasėPN 16
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Maks.]1.50 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Min.]0.40 bar
Slėgio reguliatoriusSlėgio perkryčio išleidimo reguliatorius
Spring colourred
Srauto reguliavimasNe
Srauto ribojimasNe
TaikymasCentralizuotas šildymas ir aušinimas
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
VeikimasSlėgio perkr. išleidimo reguliatorius

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris27 Kilogram
Grynasis svoris20.5 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris186.96 Liter
EAN/UPC5715162292488