AFPA 2, PN 16, 1.5 bar - 6 bar, 80 cm²
003G5689
Veikimas: Slėgio perkr. išleidimo reguliatorius
003G5689
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Alternatyvi terpė | Glikolio tirpalas iki 30 % |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 16 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Korpuso medžiaga | Plienas, gaminio Nr. 1.0345, padengta cinku |
| Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | AFPA 2 PN16 1,5-6 80cm2 red |
| Montavimo versija | Apvadas |
| Nominalus slėgis [bar] | 16 bar |
| Nustatymo tipas | Adjustable |
| Pavaros dydis [cm2] | 80 cm² |
| Pavaros membranos medžiaga | EPDM (elastiškas, armuotas) |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | AFPA 2 |
| Produktų grupė | Pavaros – slėgio srautas |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | Differential pressure relief actuator |
| Skersmuo [mm] [Maks.] | 125 mm |
| Skersmuo [mm] [Min.] | 65 mm |
| Slėgio klasė | PN 16 |
| Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Maks.] | 6.00 bar |
| Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Min.] | 1.50 bar |
| Slėgio reguliatorius | Slėgio perkryčio išleidimo reguliatorius |
| Srauto reguliavimas | Ne |
| Srauto ribojimas | Ne |
| Taikymas | Centralizuotas šildymas ir aušinimas |
| Terpės pH [Maks.] | 10 |
| Terpės pH [Min.] | 7 |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 2 °C |
| Veikimas | Slėgio perkr. išleidimo reguliatorius |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 12.371 Kilogram |
| Grynasis svoris | 10 Kilogram |
| Tūris | 52.746 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162292587 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |