Danfoss logo
Valve, VOH 30 PM 180H0204

Valve, VOH 30 PM

180H0204

Product description: Pressure control valve, Type designation: VOH 30 PM

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Darbinis slėgis [barg] [maks.]140 barg
Darbinis slėgis [psig] [maks.]2030 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Įėjimo jungties dydis [col.]3/8 in
In scope of WEEENo
Išleidimo jungties dydis [col.]3/8 in
Jungties standartasISO 4401
Korpuso medžiagaAISI 304
Material DescriptionVOH 30PM FLOW CONTROL VALVE
Charakteristika
Vertė
port connectionG 3/8 in
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkto aprašymasPressure control valve
Produkto tipasVOH PM
Produktų grupėValve
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsVOH 30PM FLOW CONTROL VALVE
Srautas [gpm] [maks.]7.900 gal/min
Srautas [l/min] [maks.]30.00 l/min
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]80 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
Tipo pavadinimasVOH 30 PM
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.276 Kilogram
Grynasis svoris1.224 Kilogram
Tūris0.806 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162676424
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens