Manually operated valves, VOCH 30 M
180H0140
Flow [gpm] [Max]: 7.9, Flow [l/min] [Max]: 30, port connection: G 3/8 in
180H0140
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Darbinis slėgis [barg] [maks.] | 140 barg |
| Darbinis slėgis [psig] [maks.] | 2030 psig |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Įėjimo jungties dydis [col.] | 3/8 in |
| In scope of WEEE | No |
| Išleidimo jungties dydis [col.] | 3/8 in |
| Jungties standartas | BSP |
| Korpuso medžiaga | AISI 304 |
| Material Description | VOCH 30M THROTTLE/CHECK VALVE |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| port connection | G 3/8 in |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Produkto aprašymas | Manually operated valves |
| Produkto tipas | VOCH M |
| Produktų grupė | Valve |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Savybės | VOCH 30M THROTTLE/CHECK VALVE |
| Srautas [gpm] [maks.] | 7.900 gal/min |
| Srautas [l/min] [maks.] | 30.00 l/min |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 2 °C |
| Tipo pavadinimas | VOCH 30 M |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 1.296 Kilogram |
| Grynasis svoris | 1.28 Kilogram |
| Tūris | 1.61 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162674109 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |