Danfoss logo
VDHT 3_4-1 ED Solenoid Valve body

Solenoid operated valves, VDHT BL2S 1-3/4 NO, Industrial

180L1033

Flow [gpm] [Max]: 140, Operating pressure [barg] [Max]: 4, Operating pressure [psig] [Max]: 51, Connection standard: NPT, Inlet connection size [in]: 1, Outlet connection size [in]: 3/4

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Darbinis slėgis [barg] [maks.]4 barg
Darbinis slėgis [psig] [maks.]51 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flow [l/min]120.00 l/min
Įėjimo dydis [col.]1 in
Įėjimo jungties dydis [col.]1
In scope of WEEENo
Išleidimo dydis [col.]3/4 in
Išleidimo jungties dydis [col.]3/4
Jungties standartasNPT
KryptisManifold
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionVDHT BL2 1-3/4 NO NPT FPM
PatvirtinimasUL
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkto aprašymasSolenoid operated valves
Produkto tipasVDHT 2/2
Produktų grupėValve
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsVDHT BL2 1-3/4 NO NPT FPM
Srautas [gpm]32.000 gal/min
Srautas [gpm] [maks.]140.000 gal/min
TaikymasIndustrial
Tipo pavadinimasVDHT BL2S 1-3/4 NO
UL markYes
Veikimas2 NO

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris4.768 Kilogram
Grynasis svoris4.566 Kilogram
Tūris3.648 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162674826
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens