Solenoid operated valves, VDHT BL4 HP 1-1 NC, Industrial
180L1029
Flow [gpm] [Max]: 40, Flow [l/min] [Max]: 150, Operating pressure [barg] [Max]: 210, Operating pressure [psig] [Max]: 3000, Connection standard: BSP, Inlet connection size [in]: 1, Outlet connection size [in]: 1
180L1029
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Darbinis slėgis [barg] [maks.] | 210 barg |
| Darbinis slėgis [psig] [maks.] | 3000 psig |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Įėjimo jungties dydis [col.] | 1 |
| In scope of WEEE | No |
| Išleidimo jungties dydis [col.] | 1 |
| Jungties standartas | BSP |
| Kryptis | Manifold |
| Material Description | VDHT BL4 HP 1 NC BSP N |
| Product line | High-Pressure Pumps |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto aprašymas | Solenoid operated valves |
| Produkto tipas | VDHT 2/2 |
| Produktų grupė | Valve |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Savybės | VDHT BL4 HP 1 NC BSP N |
| Srautas [gpm] [maks.] | 40.000 gal/min |
| Srautas [l/min] [maks.] | 150.00 l/min |
| Stūmoklio skersmuo Ø [mm] | 35 mm |
| Taikymas | Industrial |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Terpės temperatūra [°F] [Maks.] | 194 °F |
| Tipo pavadinimas | VDHT BL4 HP 1-1 NC |
| Veikimas | 1 NC |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 9.768 Kilogram |
| Grynasis svoris | 8.776 Kilogram |
| Tūris | 22.23 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162674017 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |