Danfoss logo
2_2 ways VDHT BL4 valve body

Solenoid operated valves, VDHT BL2 HP 3/4-3/4 NC, Industrial

180L1027

Flow [gpm] [Max]: 32, Flow [l/min] [Max]: 120, Operating pressure [barg] [Max]: 210, Operating pressure [psig] [Max]: 3000, Connection standard: BSP, Inlet connection size [in]: 3/4, Outlet connection size [in]: 3/4

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Darbinis slėgis [barg] [maks.]210 barg
Darbinis slėgis [psig] [maks.]3000 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Įėjimo jungties dydis [col.]3/4
In scope of WEEENo
Išleidimo jungties dydis [col.]3/4
Jungties standartasBSP
KryptisManifold
Material DescriptionVDHT BL2 HP 3/4 NC BSP N
Product lineHigh-Pressure Pumps
Charakteristika
Vertė
Produkto aprašymasSolenoid operated valves
Produkto tipasVDHT 2/2
Produktų grupėValve
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsVDHT BL2 HP 3/4 NC BSP N
Srautas [gpm] [maks.]32.000 gal/min
Srautas [l/min] [maks.]120.00 l/min
Stūmoklio skersmuo Ø [mm]35 mm
TaikymasIndustrial
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]90 °C
Terpės temperatūra [°F] [Maks.]194 °F
Tipo pavadinimasVDHT BL2 HP 3/4-3/4 NC
Veikimas4 NC

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris5.086 Kilogram
Grynasis svoris4.616 Kilogram
Tūris7.565 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162675762
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens