Danfoss logo
VDHT 3_4-1 ED Solenoid Valve body

Solenoid operated valves, VDHT 1 ED NC, Industrial

180L1022

Flow [gpm] [Max]: 40, Flow [l/min] [Max]: 150, Operating pressure [barg] [Max]: 140, Operating pressure [psig] [Max]: 2030, Connection standard: BSP, Inlet connection size [in]: 1 in, Outlet connection size [in]: 1 in

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Atidarymo laikas [ms] [maks.]900 ms
Atidarymo laikas [ms] [min.]500 ms
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių programos pavadinimasVDHT
Darbinis slėgis [barg] [maks.]140 barg
Darbinis slėgis [barg] [min.]4 barg
Darbinis slėgis [psig] [maks.]2030 psig
Darbinis slėgis [psig] [min.]51 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Įėjimo jungties dydis [col.]1 in
In scope of WEEENo
Išleidimo jungties dydis [col.]1 in
Jungties standartasBSP
Kelių skaičius2/2
Korpuso medžiagaAISI 304
KryptisManifold
Material DescriptionVDHT 1 ED NC BSP N
Medžiagos tipasNeutral media
PatvirtinimasUL
Pavaros dydis [mm]13.5 mm
Product lineHigh-Pressure Pumps
Charakteristika
Vertė
Produkto aprašymasSolenoid operated valves
Produkto tipasVDHT 2/2
Produktų grupėValve
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sandarinimo medžiagaFKM
SavybėsVDHT 1 ED NC BSP N
Srautas [gpm] [maks.]40.000 gal/min
Srautas [gpm] [min.]0.000 gal/min
Srautas [l/min] [maks.]150.00 l/min
Srautas [l/min] [min.]0.00 l/min
Stūmoklio skersmuo Ø [mm]35 mm
Sujungimo tipasThread
TaikymasIndustrial
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]90 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
Terpės temperatūra [°F] [Maks.]194 °F
Terpės temperatūra [°F] [Min.]36 °F
Tinkamas naudotiYes
Tipo pavadinimasVDHT 1 ED NC
UL markYes
Uždarymo laikas [ms] [maks.]2000 ms
Uždarymo laikas [ms] [min.]1200 ms
VeikimasNC
VeikimasPilot operated

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris2.373 Kilogram
Grynasis svoris2.21 Kilogram
Tūris3.409 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162672495
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens