Danfoss logo
VDH 2-way valve body

Solenoid operated valves, VDHT 3,5 MM NC, Industrial

180L1018

Flow [gpm] [Max]: 0.7, Flow [l/min] [Max]: 5, Operating pressure [barg] [Max]: 30, Operating pressure [psig] [Max]: 435, Connection standard: BSP, Inlet connection size [in]: 1/4 in, Outlet connection size [in]: 1/4 in

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Atidarymo laikas [ms] [maks.]200 ms
Atidarymo laikas [ms] [min.]100 ms
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių programos pavadinimasVDH
Darbinis slėgis [barg] [maks.]30 barg
Darbinis slėgis [barg] [min.]0 barg
Darbinis slėgis [psig] [maks.]435 psig
Darbinis slėgis [psig] [min.]0 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Įėjimo jungties dydis [col.]1/4 in
In scope of WEEENo
Išleidimo jungties dydis [col.]1/4 in
Jungties standartasBSP
Kelių skaičius2/2
Korpuso medžiagaAISI 304
KryptisManifold
Material DescriptionVDHT 3.5 E 2/2 NC
Medžiagos tipasNeutral media
Pavaros dydis [mm]13.5 mm
Product lineHigh-Pressure Pumps
Charakteristika
Vertė
Produkto aprašymasSolenoid operated valves
Produkto tipasVDHT 2/2
Produktų grupėValve
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sandarinimo medžiagaFKM
SavybėsVDHT 3.5 E 2/2 NC
Srautas [gpm] [maks.]0.700 gal/min
Srautas [gpm] [min.]0.000 gal/min
Srautas [l/min] [maks.]5.00 l/min
Srautas [l/min] [min.]0.00 l/min
Sujungimo tipasThread
TaikymasIndustrial
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]90 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
Terpės temperatūra [°F] [Maks.]194 °F
Terpės temperatūra [°F] [Min.]36 °F
Tinkamas naudotiYes
Tipo pavadinimasVDHT 3,5 MM NC
Uždarymo laikas [ms] [maks.]200 ms
Uždarymo laikas [ms] [min.]100 ms
VeikimasNC
VeikimasDirect

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.538 Kilogram
Grynasis svoris0.5 Kilogram
Tūris0.723 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162496343
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens