Danfoss logo
2_2 ways VDHT BL4 valve body

Solenoid operated valves, VDHT BL4 1-1 NC, Industrial

180L1016

Flow [gpm] [Max]: 40, Flow [l/min] [Max]: 150, Operating pressure [barg] [Max]: 140, Operating pressure [psig] [Max]: 2030, Connection standard: BSP, Inlet connection size [in]: 1, Outlet connection size [in]: 1

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Darbinis slėgis [barg] [maks.]140 barg
Darbinis slėgis [psig] [maks.]2030 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Įėjimo jungties dydis [col.]1
In scope of WEEENo
Išleidimo jungties dydis [col.]1
Jungties standartasBSP
KryptisManifold
Material DescriptionVDHT BL4 1 NC BSP N
Product lineHigh-Pressure Pumps
Charakteristika
Vertė
Produkto aprašymasSolenoid operated valves
Produkto tipasVDHT 2/2
Produktų grupėValve
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsVDHT BL4 1 NC BSP N
Srautas [gpm] [maks.]40.000 gal/min
Srautas [l/min] [maks.]150.00 l/min
Stūmoklio skersmuo Ø [mm]35 mm
TaikymasIndustrial
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]90 °C
Terpės temperatūra [°F] [Maks.]194 °F
Tipo pavadinimasVDHT BL4 1-1 NC
Veikimas1 NC

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris9.825 Kilogram
Grynasis svoris8.776 Kilogram
Tūris22.382 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162674185
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens