Danfoss logo
VDH 2-way valve body

Solenoid operated valves, VDHT 1/4 E NO, Industrial

180L0242

Flow [gpm] [Max]: 4, Flow [l/min] [Max]: 15, Operating pressure [barg] [Max]: 100, Operating pressure [psig] [Max]: 1450, Connection standard: BSP, Inlet connection size [in]: 1/4 in, Outlet connection size [in]: 1/4 in

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Atidarymo laikas [ms] [maks.]200 ms
Atidarymo laikas [ms] [min.]100 ms
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių programos pavadinimasVDHT
Darbinis slėgis [barg] [maks.]100 barg
Darbinis slėgis [barg] [min.]0 barg
Darbinis slėgis [psig] [maks.]1450 psig
Darbinis slėgis [psig] [min.]5 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Įėjimo jungties dydis [col.]1/4 in
In scope of WEEENo
Išleidimo jungties dydis [col.]1/4 in
Jungties standartasBSP
Kelių skaičius2/2
Korpuso medžiagaAISI 304
KryptisStraightway
Material DescriptionVDHT 1/4 E NO BSP
Medžiagos tipasNeutral media
Pavaros dydis [mm]13.5 mm
Product lineHigh-Pressure Pumps
Charakteristika
Vertė
Produkto aprašymasSolenoid operated valves
Produkto tipasVDHT 2/2
Produktų grupėValve
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sandarinimo medžiagaFKM
SavybėsVDHT 1/4 E NO BSP
Srautas [gpm] [maks.]4.000 gal/min
Srautas [gpm] [min.]0.000 gal/min
Srautas [l/min] [maks.]15.00 l/min
Srautas [l/min] [min.]0.00 l/min
Stūmoklio skersmuo Ø [mm]12 mm
Sujungimo tipasThread
TaikymasIndustrial
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]90 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
Terpės temperatūra [°F] [Maks.]194 °F
Terpės temperatūra [°F] [Min.]36 °F
Tinkamas naudotiYes
Tipo pavadinimasVDHT 1/4 E NO
Uždarymo laikas [ms] [maks.]200 ms
Uždarymo laikas [ms] [min.]100 ms
VeikimasNO
VeikimasServo operated

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.606 Kilogram
Grynasis svoris0.57 Kilogram
Tūris0.653 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162672938
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens