Danfoss logo
2-2 way VDHT BLM4 block valve with manual bypass

Solenoid operated valves, VDHT BLM 4 3/4-3/4 NC, Industrial

180L0169

Flow [gpm] [Max]: 32, Flow [l/min] [Max]: 120, Operating pressure [barg] [Max]: 140, Operating pressure [psig] [Max]: 2030, Connection standard: BSP, Inlet connection size [in]: 3/4, Outlet connection size [in]: 3/4

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Darbinis slėgis [barg] [maks.]140 barg
Darbinis slėgis [psig] [maks.]2030 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Įėjimo jungties dydis [col.]3/4
In scope of WEEENo
Išleidimo jungties dydis [col.]3/4
Jungties standartasBSP
KryptisManifold
Material DescriptionVDHT BLM4 3/4 NC BSP
Charakteristika
Vertė
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkto aprašymasSolenoid operated valves
Produkto tipasVDHT 2/2
Produktų grupėValve
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsVDHT BLM4 3/4 NC BSP
Srautas [gpm] [maks.]32.000 gal/min
Srautas [l/min] [maks.]120.00 l/min
TaikymasIndustrial
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]90 °C
Terpės temperatūra [°F] [Maks.]194 °F
Tipo pavadinimasVDHT BLM 4 3/4-3/4 NC
Veikimas1 NC

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris14.872 Kilogram
Grynasis svoris14.6 Kilogram
Tūris22.23 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162676370
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens