Solenoid operated valves, VDHT BLM 2 3/4-3/4 NC, Industrial
180L0167
Flow [gpm] [Max]: 32, Flow [l/min] [Max]: 120, Operating pressure [barg] [Max]: 140, Operating pressure [psig] [Max]: 2030, Connection standard: BSP, Inlet connection size [in]: 3/4, Outlet connection size [in]: 3/4
180L0167
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Darbinis slėgis [barg] [maks.] | 140 barg |
| Darbinis slėgis [psig] [maks.] | 2030 psig |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Įėjimo jungties dydis [col.] | 3/4 |
| In scope of WEEE | No |
| Išleidimo jungties dydis [col.] | 3/4 |
| Jungties standartas | BSP |
| Kryptis | Manifold |
| Material Description | VDHT BLM2 3/4 NC BSP |
| Product line | High-Pressure Pumps |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto aprašymas | Solenoid operated valves |
| Produkto tipas | VDHT 2/2 |
| Produktų grupė | Valve |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Savybės | VDHT BLM2 3/4 NC BSP |
| Srautas [gpm] [maks.] | 32.000 gal/min |
| Srautas [l/min] [maks.] | 120.00 l/min |
| Stūmoklio skersmuo Ø [mm] | 35 mm |
| Taikymas | Industrial |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Terpės temperatūra [°F] [Maks.] | 194 °F |
| Tipo pavadinimas | VDHT BLM 2 3/4-3/4 NC |
| Veikimas | NC |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 7.498 Kilogram |
| Grynasis svoris | 6.6 Kilogram |
| Tūris | 7.938 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162676226 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |