Danfoss logo
2-2 ways VDHT B2 valve body

Solenoid operated valves, VDHT B2 3/4-1/2 NC, Industrial

180L0124

Flow [gpm] [Max]: 16, Flow [l/min] [Max]: 60, Operating pressure [barg] [Max]: 160, Operating pressure [psig] [Max]: 2400, Connection standard: BSP, Inlet connection size [in]: 3/4, Outlet connection size [in]: 1/2

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Darbinis slėgis [barg] [maks.]160 barg
Darbinis slėgis [psig] [maks.]2400 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Įėjimo jungties dydis [col.]3/4
In scope of WEEENo
Išleidimo jungties dydis [col.]1/2
Jungties standartasBSP
KryptisManifold
Material DescriptionVDHT B2 3/4 -1/2 NC BSP
PatvirtinimasUL
Product lineHigh-Pressure Pumps
Charakteristika
Vertė
Produkto aprašymasSolenoid operated valves
Produkto tipasVDHT 2/2
Produktų grupėValve
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsVDHT B2 3/4 -1/2 NC BSP
Srautas [gpm] [maks.]16.000 gal/min
Srautas [l/min] [maks.]60.00 l/min
Stūmoklio skersmuo Ø [mm]18 mm
TaikymasIndustrial
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]90 °C
Terpės temperatūra [°F] [Maks.]194 °F
Tipo pavadinimasVDHT B2 3/4-1/2 NC
UL markYes
VeikimasNC

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris3.686 Kilogram
Grynasis svoris3.44 Kilogram
Tūris5.981 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162674451
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens