Solenoid operated valves, VDHT 30 EC NO, Industrial
180L0097
Flow [gpm] [Max]: 8, Flow [l/min] [Max]: 30, Operating pressure [barg] [Max]: 160, Operating pressure [psig] [Max]: 2400, Connection standard: BSP; Cetop 3, Inlet connection size [in]: CETOP 4, Outlet connection size [in]: CETOP4
180L0097
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Atidarymo laikas [ms] [maks.] | 125 ms |
| Atidarymo laikas [ms] [min.] | 100 ms |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių programos pavadinimas | VDHT |
| Darbinis slėgis [barg] [maks.] | 160 barg |
| Darbinis slėgis [barg] [min.] | 4 barg |
| Darbinis slėgis [psig] [maks.] | 2400 psig |
| Darbinis slėgis [psig] [min.] | 51 psig |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Įėjimo dydis [col.] | CETOP 4 |
| Įėjimo jungties dydis [col.] | CETOP 4 |
| In scope of WEEE | No |
| Išleidimo dydis [col.] | CETOP 4 |
| Išleidimo jungties dydis [col.] | CETOP4 |
| Jungties standartas | Cetop 3BSP |
| Kelių skaičius | 2/2 |
| Korpuso medžiaga | AISI 304 |
| Kryptis | Manifold |
| Material Description | VDHT 30 EC3 NO BSP |
| Medžiagos tipas | Neutral media |
| Pavaros dydis [mm] | 13.5 mm |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Produkto aprašymas | Solenoid operated valves |
| Produkto tipas | VDHT 2/2 |
| Produktų grupė | Valve |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Sandarinimo medžiaga | FKM |
| Savybės | VDHT 30 EC3 NO BSP |
| Srautas [gpm] [maks.] | 8.000 gal/min |
| Srautas [gpm] [min.] | 0.000 gal/min |
| Srautas [l/min] [maks.] | 30.00 l/min |
| Srautas [l/min] [min.] | 0.00 l/min |
| Stūmoklio skersmuo Ø [mm] | 18 mm |
| Taikymas | Industrial |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 2 °C |
| Terpės temperatūra [°F] [Maks.] | 194 °F |
| Terpės temperatūra [°F] [Min.] | 36 °F |
| Tinkamas naudoti | Yes |
| Tipo pavadinimas | VDHT 30 EC NO |
| Uždarymo laikas [ms] [maks.] | 300 ms |
| Uždarymo laikas [ms] [min.] | 200 ms |
| Veikimas | NO |
| Veikimas | Pilot operated |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 1.004 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.94 Kilogram |
| Tūris | 1.651 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162675229 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |