Danfoss logo
2-2 ways VDHT 30 EC Cetop 3 valve body

Solenoid operated valves, VDHT 30 EC NC, Industrial

180L0096

Flow [gpm] [Max]: 8, Flow [l/min] [Max]: 30, Operating pressure [barg] [Max]: 160, Operating pressure [psig] [Max]: 2400, Connection standard: Cetop 3, Inlet connection size [in]: CETOP 3, Outlet connection size [in]: CETOP3

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Atidarymo laikas [ms] [maks.]125 ms
Atidarymo laikas [ms] [min.]100 ms
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių programos pavadinimasVDHT
Darbinis slėgis [barg] [maks.]160 barg
Darbinis slėgis [barg] [min.]4 barg
Darbinis slėgis [psig] [maks.]2400 psig
Darbinis slėgis [psig] [min.]51 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Įėjimo dydis [col.]CETOP 3
Įėjimo jungties dydis [col.]CETOP 3
In scope of WEEENo
Išleidimo dydis [col.]CETOP 3
Išleidimo jungties dydis [col.]CETOP3
Jungties standartasCetop 3
Kelių skaičius2/2
Korpuso medžiagaAISI 304
KryptisManifold
Material DescriptionVDHT 30 EC3 NC BSP
Medžiagos tipasNeutral media
Pavaros dydis [mm]13.5 mm
Charakteristika
Vertė
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkto aprašymasSolenoid operated valves
Produkto tipasVDHT 2/2
Produktų grupėValve
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sandarinimo medžiagaFKM
SavybėsVDHT 30 EC3 NC BSP
Srautas [gpm] [maks.]8.000 gal/min
Srautas [gpm] [min.]0.000 gal/min
Srautas [l/min] [maks.]30.00 l/min
Srautas [l/min] [min.]0.00 l/min
Stūmoklio skersmuo Ø [mm]18 mm
TaikymasIndustrial
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]90 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
Terpės temperatūra [°F] [Maks.]194 °F
Terpės temperatūra [°F] [Min.]36 °F
Tinkamas naudotiYes
Tipo pavadinimasVDHT 30 EC NC
Uždarymo laikas [ms] [maks.]300 ms
Uždarymo laikas [ms] [min.]200 ms
VeikimasNC
VeikimasPilot operated

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.018 Kilogram
Grynasis svoris0.887 Kilogram
Tūris1.651 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162676561
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens