Danfoss logo
VDHT 1-2 E NC_180L0094

Solenoid operated valves, VDHT 1/2 E NC, Industrial

180L0094

Flow [gpm] [Max]: 16, Flow [l/min] [Max]: 60, Operating pressure [barg] [Max]: 160, Operating pressure [psig] [Max]: 2400, Connection standard: BSP, Inlet connection size [in]: 1/2 in, Outlet connection size [in]: 1/2 in

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių programos pavadinimasVDHT
Darbinis slėgis [barg] [maks.]160 barg
Darbinis slėgis [barg] [min.]4 barg
Darbinis slėgis [psig] [maks.]2400 psig
Darbinis slėgis [psig] [min.]51 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Įėjimo jungties dydis [col.]1/2 in
In scope of WEEENo
Išleidimo jungties dydis [col.]1/2 in
Jungties standartasBSP
Kelių skaičius2/2
Korpuso medžiagaAISI 304
KryptisStraightway
Material DescriptionVDHT 1/2 E NC BSP
Medžiagos tipasNeutral media
PatvirtinimasUL
Pavaros dydis [mm]13.5 mm
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkto aprašymasSolenoid operated valves
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasVDHT 2/2
Produktų grupėValve
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Sandarinimo medžiagaFKM
SavybėsVDHT 1/2 E NC BSP
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasVDHT NC BSP Valves
SCIP dokumentacijos Nr.3239369c-314a-4770-a216-7ff7ac4c6353
Srautas [gpm] [maks.]16.000 gal/min
Srautas [gpm] [min.]0.000 gal/min
Srautas [l/min] [maks.]60.00 l/min
Srautas [l/min] [min.]0.00 l/min
Stūmoklio skersmuo Ø [mm]18 mm
Sujungimo tipasThread
TaikymasIndustrial
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]90 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
Terpės temperatūra [°F] [Maks.]194 °F
Terpės temperatūra [°F] [Min.]36 °F
Tinkamas naudotiYes
Tipo pavadinimasVDHT 1/2 E NC
UL markYes
VeikimasNC
VeikimasPilot operated

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.134 Kilogram
Grynasis svoris1.114 Kilogram
Tūris1.63 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162672693
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm