Danfoss logo
VDHT 1-2 E NC_180L0094

Solenoid operated valves, VDHT 3/8 E NO, Industrial

180L0093

Flow [gpm] [Max]: 8, Flow [l/min] [Max]: 30, Operating pressure [barg] [Max]: 160, Operating pressure [psig] [Max]: 2400, Connection standard: BSP, Inlet connection size [in]: 3/8 in, Outlet connection size [in]: 3/8 in

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių programos pavadinimasVDHT
Darbinis slėgis [barg] [maks.]160 barg
Darbinis slėgis [barg] [min.]4 barg
Darbinis slėgis [psig] [maks.]2400 psig
Darbinis slėgis [psig] [min.]51 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Įėjimo jungties dydis [col.]3/8 in
In scope of WEEENo
Išleidimo jungties dydis [col.]3/8 in
Jungties standartasBSP
Kelių skaičius2/2
Korpuso medžiagaAISI 304
KryptisStraightway
Material DescriptionVDHT 3/8 E NO BSP
Medžiagos tipasNeutral media
PatvirtinimasUL
Pavaros dydis [mm]13.5 mm
Product lineHigh-Pressure Pumps
Charakteristika
Vertė
Produkto aprašymasSolenoid operated valves
Produkto tipasVDHT 2/2
Produktų grupėValve
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sandarinimo medžiagaFKM
SavybėsVDHT 3/8 E NO BSP
Srautas [gpm] [maks.]8.000 gal/min
Srautas [gpm] [min.]0.000 gal/min
Srautas [l/min] [maks.]30.00 l/min
Srautas [l/min] [min.]0.00 l/min
Stūmoklio skersmuo Ø [mm]18 mm
Sujungimo tipasThread
TaikymasIndustrial
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]90 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
Terpės temperatūra [°F] [Maks.]194 °F
Terpės temperatūra [°F] [Min.]36 °F
Tinkamas naudotiYes
Tipo pavadinimasVDHT 3/8 E NO
UL markYes
VeikimasNO
VeikimasPilot operated

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.15 Kilogram
Grynasis svoris1.135 Kilogram
Tūris1.634 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162674000
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens