Solenoid operated valves, VDHT B3 3/4-1/2 NC, Industrial
180L0088
Flow [gpm] [Max]: 16, Flow [l/min] [Max]: 60, Operating pressure [barg] [Max]: 160, Operating pressure [psig] [Max]: 2400, Connection standard: BSP, Inlet connection size [in]: 3/4, Outlet connection size [in]: 1/2
180L0088
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Darbinis slėgis [barg] [maks.] | 160 barg |
| Darbinis slėgis [barg] [min.] | 4 barg |
| Darbinis slėgis [psig] [maks.] | 2400 psig |
| Darbinis slėgis [psig] [min.] | 51 psig |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Įėjimo jungties dydis [col.] | 3/4 |
| In scope of WEEE | No |
| Išleidimo jungties dydis [col.] | 1/2 |
| Jungties standartas | BSP |
| Kryptis | Manifold |
| Material Description | VDHT B3 3/4 -1/2 NC BSP |
| Patvirtinimas | UL |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Produkto aprašymas | Solenoid operated valves |
| Produkto tipas | VDHT 2/2 |
| Produktų grupė | Valve |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Savybės | VDHT B3 3/4 -1/2 NC BSP |
| Srautas [gpm] [maks.] | 16.000 gal/min |
| Srautas [l/min] [maks.] | 60.00 l/min |
| Stūmoklio skersmuo Ø [mm] | 18 mm |
| Taikymas | Industrial |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Terpės temperatūra [°F] [Maks.] | 194 °F |
| Tipo pavadinimas | VDHT B3 3/4-1/2 NC |
| UL mark | Yes |
| Veikimas | NC |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 5.23 Kilogram |
| Grynasis svoris | 4.98 Kilogram |
| Tūris | 6.394 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162671399 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |