Solenoid operated valves, VDHT 2 E 3/2 NC-NO, Industrial
180L1017
Flow [gpm] [Max]: 0.5, Flow [l/min] [Max]: 2, Operating pressure [barg] [Max]: 80, Operating pressure [psig] [Max]: 1150, Connection standard: NPT, Inlet connection size [in]: 1/4 in, Outlet connection size [in]: 1/4 in
180L1017
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Atidarymo laikas [ms] [maks.] | 250 ms |
| Atidarymo laikas [ms] [min.] | 250 ms |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių programos pavadinimas | VDHT |
| Darbinis slėgis [barg] [maks.] | 80 barg |
| Darbinis slėgis [barg] [min.] | 1 barg |
| Darbinis slėgis [psig] [maks.] | 1150 psig |
| Darbinis slėgis [psig] [min.] | 15 psig |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Įėjimo jungties dydis [col.] | 1/4 in |
| In scope of WEEE | No |
| Išleidimo jungties dydis [col.] | 1/4 in |
| Jungties standartas | NPT |
| Kelių skaičius | 3/2 |
| Korpuso medžiaga | AISI 304 |
| Kryptis | Straightway |
| Material Description | VDHT 2E 3/2-NPT 1/4 |
| Medžiagos tipas | Neutral media |
| Pavaros dydis [mm] | 13.5 mm |
| Product line | High-Pressure Pumps |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto aprašymas | Solenoid operated valves |
| Produkto tipas | VDHT 3/2 |
| Produktų grupė | Valve |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Sandarinimo medžiaga | FKM |
| Savybės | VDHT 2E 3/2-NPT 1/4 |
| Srautas [gpm] [maks.] | 0.500 gal/min |
| Srautas [gpm] [min.] | 0.000 gal/min |
| Srautas [l/min] [maks.] | 2.00 l/min |
| Srautas [l/min] [min.] | 0.00 l/min |
| Sujungimo tipas | Thread |
| Taikymas | Industrial |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 2 °C |
| Terpės temperatūra [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Terpės temperatūra [°F] [Min.] | 37 °F |
| Tinkamas naudoti | Yes |
| Tipo pavadinimas | VDHT 2 E 3/2 NC-NO |
| Uždarymo laikas [ms] [maks.] | 250 ms |
| Uždarymo laikas [ms] [min.] | 250 ms |
| Veikimas | NCNO |
| Veikimas | Direct |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 1.389 Kilogram |
| Grynasis svoris | 1.385 Kilogram |
| Tūris | 1.72 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162674925 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |