Danfoss logo
VDHT 2E_15E 3-2 way valve body

Solenoid operated valves, VDHT 15 E NC-NO, Industrial

180L0173

Flow [gpm] [Max]: 4, Flow [l/min] [Max]: 15, Operating pressure [barg] [Max]: 140, Operating pressure [psig] [Max]: 2000, Connection standard: BSP, Inlet connection size [in]: 3/8 in, Outlet connection size [in]: 3/8 in

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Atidarymo laikas [ms] [maks.]250 ms
Atidarymo laikas [ms] [min.]250 ms
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių programos pavadinimasVDHT
Darbinis slėgis [barg] [maks.]140 barg
Darbinis slėgis [barg] [min.]2 barg
Darbinis slėgis [psig] [maks.]2000 psig
Darbinis slėgis [psig] [min.]29 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Įėjimo jungties dydis [col.]3/8 in
In scope of WEEENo
Išleidimo jungties dydis [col.]0.250 in
Išleidimo jungties dydis [col.]3/8 in
Jungties standartasBSP
Kelių skaičius3/2
Korpuso medžiagaAISI 304
KryptisStraightway
Material DescriptionVDHT 15 E 3/2 3/8-3/8-1/4 NC-NO
Medžiagos tipasNeutral media
Pavaros dydis [mm]13.5 mm
Product lineHigh-Pressure Pumps
Charakteristika
Vertė
Produkto aprašymasSolenoid operated valves
Produkto tipasVDHT 3/2
Produktų grupėValve
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sandarinimo medžiagaFKM
SavybėsVDHT 15 E 3/2 3/8-3/8-1/4 NC-NO
Srautas [gpm] [maks.]4.000 gal/min
Srautas [gpm] [min.]0.300 gal/min
Srautas [l/min] [maks.]15.00 l/min
Srautas [l/min] [min.]1.00 l/min
Stūmoklio skersmuo Ø [mm]18 mm
Sujungimo tipasThread
TaikymasIndustrial
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]50 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
Terpės temperatūra [°F] [Maks.]122 °F
Terpės temperatūra [°F] [Min.]37 °F
Tinkamas naudotiYes
Tipo pavadinimasVDHT 15 E NC-NO
Uždarymo laikas [ms] [maks.]250 ms
Uždarymo laikas [ms] [min.]250 ms
VeikimasNCNO
VeikimasDirect pilot operated

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.574 Kilogram
Grynasis svoris1.541 Kilogram
Tūris1.663 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162671733
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens