Danfoss logo
VDH 60E NC 2/2-way directional valve

Solenoid operated valves, VDH 60 E NC, Hydraulic

180L0011

Flow [gpm] [Max]: 15.8, Flow [l/min] [Max]: 60, Operating pressure [barg] [Max]: 140, Operating pressure [psig] [Max]: 2030, Connection standard: Cetop 3, Inlet connection size [in]: 1/2 in, Outlet connection size [in]: 1/2 in

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Atidarymo laikas [ms] [maks.]150 ms
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių programos pavadinimasVDH
Darbinis slėgis [barg] [maks.]140 barg
Darbinis slėgis [barg] [min.]4 barg
Darbinis slėgis [psig] [maks.]2030 psig
Darbinis slėgis [psig] [min.]50 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Įėjimo jungties dydis [col.]1/2 in
In scope of WEEENo
Išleidimo jungties dydis [col.]1/2 in
Jungties standartasCetop 3
Kelių skaičius2/2
Korpuso medžiagaAISI 304
KryptisStraightway
Material DescriptionVDH60E 2/2 NC WIITHOUT COIL - G1/2
Medžiagos tipasNeutral media
Pavaros dydis [mm]13.5 mm
Product lineHigh-Pressure Pumps
Charakteristika
Vertė
Produkto aprašymasSolenoid operated valves
Produkto tipasVDH 2/2
Produktų grupėValve
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sandarinimo medžiagaFKM
SavybėsVDH60E 2/2 NC WIITHOUT COIL - G1/2
Srautas [gpm] [maks.]15.800 gal/min
Srautas [gpm] [min.]0.300 gal/min
Srautas [l/min] [maks.]60.00 l/min
Srautas [l/min] [min.]1.00 l/min
Stūmoklio skersmuo Ø [mm]18 mm
Sujungimo tipasThread
TaikymasHydraulic
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]50 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]3 °C
Terpės temperatūra [°F] [Maks.]122 °F
Terpės temperatūra [°F] [Min.]37 °F
Tinkamas naudotiYes
Tipo pavadinimasVDH 60 E NC
Uždarymo laikas [ms] [maks.]359 ms
VeikimasNC
VeikimasPilot operated

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.308 Kilogram
Grynasis svoris1.15 Kilogram
Tūris0.939 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162673829
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens