Danfoss logo
BE Coil - Connection box

Magnetic coils, BE

018F7922

Electrical connection: Terminal box, Supply voltage [V] AC: 24, Enclosure rating IP: IP67

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Accessory (EF013236)TRUE
Contains batteriesNo
Dažnis [Hz]60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungtisTerminal box
Height (EF000040)47
In scope of WEEEYes
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Material DescriptionCoil BE024BS 24V 60Hz Box
PatvirtinimasStandard
Product lineHigh-Pressure Pumps
Charakteristika
Vertė
Produkto aprašymasMagnetic coils
Produkto tipasMagnetic coil
Produktų grupėAccessories
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsCoil BE024BS 24V 60Hz Box
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasSolenoid coils
SCIP dokumentacijos Nr.23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
Spare part (EF013237)TRUE
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė24 V
Tipo pavadinimasBE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Width (EF000008)69

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.326 Kilogram
Grynasis svoris0.295 Kilogram
Tūris0.308 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428074438
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm