Danfoss logo
BE Coil - Connection box

Magnetic coils, BE230AS

018F7921

Electrical connection: DIN Spade, Supply voltage [V] AC: 220, Enclosure rating IP: IP20

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Ambient temperature range [°F]175 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C]80 °C
AtitiktisEN 60730-1
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate50 pc
Dalių programos pavadinimasEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Dažnis [Hz]50 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungties dydis6.3 mm x 0.8 mm
Elektros jungties standartasEN175301-803
Elektros jungtisDIN Spade
Elektros jungtis3 x spades
Energijos sunaudojimas [W] 50 Hz12.0 W
Energijos sunaudojimas 50 Hz [VA]22.0 VA
In scope of WEEEYes
Korpuso IP vardinė reikšmėIP20
Material DescriptionCoil BE230AS 220-230V 50Hz Box
Našumo vardinė reikšmėContinuous
Pakavimo formatasMulti pack
PatvirtinimasLLC CDC TYSK
Pavaros dydis [mm]13.5 mm
Pridedamos dalysCap
Charakteristika
Vertė
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkto aprašymasMagnetic coils
Produkto priedaiSolenoid coil accessories
Produkto tipasMagnetic coil
Produktų grupėAccessories
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Ritės apvijų izoliavimo klasėClass H to IEC 85
Ritės jungtisDIN Spade + cap
Ritės konstrukcijos standartasVDE 0580
Ritės tvirtinimasClip-on
Sant. drėgnumas [% RH] [min.]0 %
Sant. drėgnumo sąlygosNon-condensation
SavybėsCoil BE230AS 220-230V 50Hz Box
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasSolenoid coils
SCIP dokumentacijos Nr.23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SpalvaBlue
SpalvaBlue
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė220 V
Tiekimo įtampa 50 Hz maks. [V]230 V
Tiekimo įtampa 50 Hz min. [V]220 V
Tinkamas naudotiNo
Tipo pavadinimasBE230AS

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.332 Kilogram
Grynasis svoris0.307 Kilogram
Tūris0.278 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428170857
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm