Danfoss logo
High performance coil

Magnetic coils, BE

018F7917

Electrical connection: EN 175301-803, Supply voltage [V] AC: 240, Enclosure rating IP: IP67

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Accessory (EF013236)TRUE
Contains batteriesNo
Dažnis [Hz]50 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungtisEN 175301-803
Height (EF000040)63
In scope of WEEEYes
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Material DescriptionCoil BE240AS 240V 50Hz
PatvirtinimasStandard
Product lineHigh-Pressure Pumps
Charakteristika
Vertė
Produkto aprašymasMagnetic coils
Produkto tipasMagnetic coil
Produktų grupėAccessories
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsCoil BE240AS 240V 50Hz
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasSolenoid coils
SCIP dokumentacijos Nr.23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
Spare part (EF013237)TRUE
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė240 V
Tipo pavadinimasBE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Width (EF000008)63

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.29 Kilogram
Grynasis svoris0.272 Kilogram
Tūris0.302 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428170895
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm