Danfoss logo
BE012DS Coil

Magnetic coils, BE012DS

018F7913

Electrical connection: Terminal box, Supply voltage [V] AC: 12, Enclosure rating IP: IP67

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Accessory (EF013236)TRUE
Ambient temperature range [°F]120 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C]50 °C
AtitiktisEN 60730-1
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate32 pc
Dalių programos pavadinimasEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV258B
Dažnis [Hz]DC
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungties dydisPg 13.5
Elektros jungtisTerminal box
Energijos sunaudojimas [W] nuol. sr.15.0 W
Height (EF000040)47
In scope of WEEEYes
Kabelio skersmuo [mm]6.0 mm
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Laidininko plotas [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Material DescriptionCoil BE012DS 12V DC Box
Našumo vardinė reikšmėContinuous
Pakavimo formatasMulti pack
PatvirtinimasLLC CDC TYSK
Pavaros dydis [mm]13.5 mm
Charakteristika
Vertė
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkto aprašymasMagnetic coils
Produkto priedaiSolenoid coil accessories
Produkto tipasMagnetic coil
Produktų grupėAccessories
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Ritės apvijų izoliavimo klasėClass H to IEC 85
Ritės jungtisConnection Box
Ritės konstrukcijos standartasVDE 0580
Ritės tvirtinimasClip-on
Sant. drėgnumas [% RH] [min.]0 %
SavybėsCoil BE012DS 12V DC Box
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasRD
SCIP dokumentacijos Nr.e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
SpalvaBlue
SpalvaBlue
Spare part (EF013237)TRUE
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė12 V
Tinkamas naudotiNo
Tipo pavadinimasBE012DS
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Width (EF000008)70

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.344 Kilogram
Grynasis svoris0.319 Kilogram
Tūris0.309 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428074421
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm