Danfoss logo
High performance coil

Magnetic coils, BB240AS

018F7906

Electrical connection: DIN Spade, Supply voltage [V] AC: 240, Enclosure rating IP: IP00

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Ambient temperature range [°F]176 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C]80 °C
AtitiktisEN 60730-1
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate50 pc
Dalių programos pavadinimasEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250BEV251BEV310B
Dažnis [Hz]50 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungties dydis6.3 mm x 0.8 mm
Elektros jungties standartasEN175301-803
Elektros jungtisDIN Spade
Elektros jungtis3 x spades
Energijos sunaudojimas [W] 50 Hz11.0 W
Energijos sunaudojimas 50 Hz [VA]19.0 VA
Identiškas produktas018F8352
In scope of WEEEYes
Korpuso IP vardinė reikšmėIP00
Material DescriptionCoil BB240AS 240V 50Hz
Našumo vardinė reikšmėContinuous
Pakavimo formatasMulti pack
PatvirtinimasStandard
Charakteristika
Vertė
Pavaros dydis [mm]13.5 mm
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkto aprašymasMagnetic coils
Produkto priedaiSolenoid coil accessories
Produkto tipasMagnetic coil
Produktų grupėAccessories
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Ritės apvijų izoliavimo klasėClass H to IEC 85
Ritės jungtisDIN Spade
Ritės konstrukcijos standartasVDE 0580
Ritės tvirtinimasClip-on
Sant. drėgnumas [% RH] [min.]0 %
Sant. drėgnumo sąlygosNon-condensation
SavybėsCoil BB240AS 240V 50Hz
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasRD
SCIP dokumentacijos Nr.e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
SpalvaBlue
SpalvaBlue
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė240 V
Tiekimo įtampa 50 Hz maks. [V]240 V
Tinkamas naudotiNo
Tipo pavadinimasBB240AS

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.279 Kilogram
Grynasis svoris0.261 Kilogram
Tūris0.267 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428170987
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm