Danfoss logo
VPH 15E Power pack valve

Power Pack valve, VPH 15 E NC

180G0044

Operating pressure [barg] [Max]: 210, Operating pressure [psig] [Max]: 3050

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Darbinis slėgis [barg] [maks.]210 barg
Darbinis slėgis [barg] [min.]45 barg
Darbinis slėgis [psig] [maks.]3050 psig
Darbinis slėgis [psig] [min.]650 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flow [l/min]15.00 l/min
Įėjimo jungties dydis [col.]3/8 in
In scope of WEEENo
Išleidimo jungties dydis [col.]3/8 in
Jungties standartasBSP
Korpuso medžiagaAISI 304
Material DescriptionVPH15E NC, 45-210 bar
Charakteristika
Vertė
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkto aprašymasPower Pack valve
Produkto tipasVPH
Produktų grupėValve
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsVPH15E NC, 45-210 BAR
Srautas [gpm]4.000 gal/min
Srautas [gpm] [maks.]5.200 gal/min
Srautas [l/min] [maks.]20.00 l/min
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]50 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-30 °C
Terpės temperatūra [°F] [Maks.]122 °F
Terpės temperatūra [°F] [Min.]-22 °F
Tipo pavadinimasVPH 15 E NC
UL markNo
VeikimasNC

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris3.388 Kilogram
Grynasis svoris3 Kilogram
Tūris1.989 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162674635
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens