Danfoss logo
VPH 15E Power pack valve

Power Pack valve, VPH 15 E NO

180G0042

Operating pressure [barg] [Max]: 40, Operating pressure [psig] [Max]: 580

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Darbinis slėgis [barg] [maks.]40 barg
Darbinis slėgis [barg] [min.]10 barg
Darbinis slėgis [psig] [maks.]580 psig
Darbinis slėgis [psig] [min.]145 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flow [l/min]15.00 l/min
Įėjimo jungties dydis [col.]3/8 in
In scope of WEEENo
Išleidimo jungties dydis [col.]3/8 in
Jungties standartasBSP
Korpuso medžiagaAISI 304
Material DescriptionVPH15E 10-40 bar POWERPACK VALVE NO
Charakteristika
Vertė
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkto aprašymasPower Pack valve
Produkto tipasVPH
Produktų grupėValve
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsVPH15E 10-40 BAR POWERPACK VALVE NO
Srautas [gpm]4.000 gal/min
Srautas [gpm] [maks.]5.200 gal/min
Srautas [l/min] [maks.]20.00 l/min
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]50 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-30 °C
Terpės temperatūra [°F] [Maks.]122 °F
Terpės temperatūra [°F] [Min.]-22 °F
Tipo pavadinimasVPH 15 E NO
UL markNo
VeikimasNO

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris3.229 Kilogram
Grynasis svoris3 Kilogram
Tūris2.003 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162674154
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens