Danfoss logo
VRH 5-30 Relief valve

Pressure operated valves, VRH 5 CA 30-120 bar

180G0033

Flow [l/min] [Max]: 5, Flow [gpm] [Max]: 1.3, 25 barg - 100 barg, 362 psig - 1450 psig

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markNo
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Darbinis slėgis [barg] [maks.]100 barg
Darbinis slėgis [barg] [min.]25 barg
Darbinis slėgis [psig] [maks.]1450 psig
Darbinis slėgis [psig] [min.]362 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Įėjimo jungties dydis [col.]3/8 in
In scope of WEEENo
Išleidimo jungties dydis [col.]3/8 in
Jungties standartasBSP
Charakteristika
Vertė
Korpuso medžiagaAISI 304
Material DescriptionVRH5CA Cartridge
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkto aprašymasPressure operated valves
Produkto tipasVRH 5
Produktų grupėValve
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsVRH5CA Cartridge
Srautas [gpm] [maks.]1.300 gal/min
Srautas [l/min] [maks.]5.00 l/min
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]50 °C
Terpės temperatūra [°F] [Maks.]122 °F
Tipo pavadinimasVRH 5 CA 30-120 bar
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.337 Kilogram
Grynasis svoris0.311 Kilogram
Tūris0.423 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162674284
Proposition 65No significant risk