Danfoss logo
VRH 5-30 Relief valve

Pressure operated valves, VRH 30 45-210 bar

180G0031

Flow [l/min] [Max]: 30, Flow [gpm] [Max]: 7.9, 45 barg - 210 barg, 652 psig - 3045 psig

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markNo
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Darbinis slėgis [barg] [maks.]210 barg
Darbinis slėgis [barg] [min.]45 barg
Darbinis slėgis [psig] [maks.]3045 psig
Darbinis slėgis [psig] [min.]652 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Įėjimo jungties dydis [col.]3/8 in
In scope of WEEENo
Išleidimo jungties dydis [col.]3/8 in
Charakteristika
Vertė
Jungties standartasBSP
Korpuso medžiagaAISI 304
Material DescriptionVRH 30 45-210 BAR PRESSURE REL
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkto aprašymasPressure operated valves
Produkto tipasVRH 30
Produktų grupėValve
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsVRH 30 45-210 BAR PRESSURE REL
Srautas [gpm] [maks.]7.900 gal/min
Srautas [l/min] [maks.]30.00 l/min
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]50 °C
Tipo pavadinimasVRH 30 45-210 bar
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.614 Kilogram
Grynasis svoris0.594 Kilogram
Tūris0.424 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162674369
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens