Danfoss logo
VRH 60-120 Relief valve

Pressure operated valves, VRH 60 80-140 bar

180G0003

Flow [l/min] [Max]: 60, Flow [gpm] [Max]: 15.8, 80 barg - 140 barg, 1160 psig - 2030 psig

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markNo
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Darbinis slėgis [barg] [maks.]140 barg
Darbinis slėgis [barg] [min.]80 barg
Darbinis slėgis [psig] [maks.]2030 psig
Darbinis slėgis [psig] [min.]1160 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Įėjimo jungties dydis [col.]1/2 in
In scope of WEEENo
Išleidimo jungties dydis [col.]1/2 in
Jungties standartasBSP
Charakteristika
Vertė
Korpuso medžiagaAISI 304
Material DescriptionVRH60 80/140 BAR PRESSURE REL
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkto aprašymasPressure operated valves
Produkto tipasVRH 60
Produktų grupėValve
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsVRH60 80/140 BAR PRESSURE REL
Srautas [gpm] [maks.]15.800 gal/min
Srautas [l/min] [maks.]60.00 l/min
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]50 °C
Terpės temperatūra [°F] [Maks.]122 °F
Tipo pavadinimasVRH 60 80-140 bar
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.248 Kilogram
Grynasis svoris1.2 Kilogram
Tūris0.904 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162673591
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens