Danfoss logo
PAH 6.3 pump

PAH pumps, PAH 6.3

180B6123

Flow [gpm] [Max]: 2.7, Flow [l/min] [Max]: 10.6, Outlet pressure [barg] [Max]: 140, Outlet pressure [psig] [Max]: 2030, Speed [rpm] [Max]: 1800, Speed continuous [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]50 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]0 °C
Aplinkos temperatūra [°F] [Maks.]122 °F
Aplinkos temperatūra [°F] [Min.]32 °F
ATEX atitiktisEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Garso galios lygis [db(A)]76 dBA
Greitis [aps./min.] [Maks.]1800 rpm
Greitis [aps./min.] [Min.]700 rpm
Įėjimo jungties dydis [col.]1/2 in
Įėjimo jungties standartasBSPP
Įėjimo jungties tipasThread
Įėjimo slėgis [barg] [maks.]4.0 barg
Įėjimo slėgis [barg] [min.]0.0 barg
Įėjimo slėgis [psig] [maks.]58.0 psig
Įėjimo slėgis [psig] [min.]0.0 psig
In scope of WEEENo
Išleidimo jungties dydis (metrinis)M6
Išleidimo jungties dydis [col.]1/4 in
Išleidimo jungties standartasBSPP
Išleidimo jungties standartasMetric
Išleidimo jungties tipasThread
Išleidimo jungties tipasThread
Išleidimo slėgis [barg] [maks.]140 barg
Charakteristika
Vertė
Išleidimo slėgis [barg] [min.]10 barg
Išleidimo slėgis [psig] [maks.]2030 psig
Išleidimo slėgis [psig] [min.]145 psig
Išstūmimas [cm³/aps.]6.30 cm³/rev
Išstūmimas [col.³/aps.]0.38 in³/rev
Korpuso medžiagaAISI 304
Material DescriptionPAH 6.3 Ex
Nuolatinis greitis [aps./min.] [min.]700 rpm
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]274x151x137
PatvirtinimasCEATEX
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkto aprašymasPAH pumps
Produkto tipasPAH 2-6.3
Produktų grupėPump
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sandarinimo medžiagaNBR
Srautas [gpm] [maks.]2.700 gal/min
Srautas [gpm] [min.]0.900 gal/min
Srautas [l/min] [maks.]10.60 l/min
Srautas [l/min] [min.]3.60 l/min
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]50 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
Terpės temperatūra [°F] [Maks.]122 °F
Terpės temperatūra [°F] [Min.]36 °F
Tinkamas naudotiYes
Tipo pavadinimasPAH 6.3
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris4.936 Kilogram
Grynasis svoris4.732 Kilogram
Tūris5.964 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162670910
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens