Danfoss logo
PAH 12.5 pump

PAH pumps, PAH 12.5 Ex

180B6107

Flow [gpm] [Max]: 5.2, Flow [l/min] [Max]: 21.6, Outlet pressure [barg] [Max]: 140, Outlet pressure [psig] [Max]: 2030, Speed [rpm] [Max]: 2400, Speed continuous [rpm] [Min]: 1000, ATEX compliance: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]50 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]0 °C
Aplinkos temperatūra [°F] [Maks.]122 °F
Aplinkos temperatūra [°F] [Min.]32 °F
ATEX atitiktisEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Garso galios lygis [db(A)]75 dBA
Greitis [aps./min.] [Maks.]2400 rpm
Greitis [aps./min.] [Min.]1000 rpm
Įėjimo jungties dydis [col.]3/4 in
Įėjimo jungties standartasBSPP
Įėjimo jungties tipasThread
Įėjimo slėgio smailė [barg] [maks.]4 barg
Įėjimo slėgio smailė [psig] [maks.]58 psig
Įėjimo slėgis [barg] [maks.]4.0 barg
Įėjimo slėgis [barg] [min.]0.0 barg
Įėjimo slėgis [psig] [maks.]58.0 psig
Įėjimo slėgis [psig] [min.]0.0 psig
In scope of WEEENo
Išleidimo jungties dydis [col.]0.250 in
Išleidimo jungties dydis [col.]3/8 in
Išleidimo jungties standartasBSPP
Išleidimo jungties standartasBSPP
Išleidimo jungties tipasThread
Išleidimo jungties tipasThread
Išleidimo slėgis [barg] [maks.]140 barg
Charakteristika
Vertė
Išleidimo slėgis [barg] [min.]10 barg
Išleidimo slėgis [psig] [maks.]2030 psig
Išleidimo slėgis [psig] [min.]145 psig
Išstūmimas [cm³/aps.]10.00 cm³/rev
Išstūmimas [col.³/aps.]0.61 in³/rev
Korpuso medžiagaAISI 304
Material DescriptionPAH 12.5 Ex
Nuolatinis greitis [aps./min.] [min.]1000 rpm
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]274x151x137
PatvirtinimasCEATEX
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkto aprašymasPAH pumps
Produkto tipasPAH 10-12.5
Produktų grupėPump
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sandarinimo medžiagaNBR
SavybėsPAH 12.5 Ex
Srautas [gpm] [maks.]5.200 gal/min
Srautas [gpm] [min.]1.900 gal/min
Srautas [l/min] [maks.]21.60 l/min
Srautas [l/min] [min.]7.60 l/min
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]50 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
Terpės temperatūra [°F] [Maks.]122 °F
Terpės temperatūra [°F] [Min.]36 °F
Tinkamas naudotiYes
Tipo pavadinimasPAH 12.5 Ex
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris8.236 Kilogram
Grynasis svoris8.06 Kilogram
Tūris5.968 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162670941
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens