Danfoss logo
PAH 100 pumps

PAH pumps, PAH 100

180B0076

Flow [gpm] [Max]: 38.2, Flow [l/min] [Max]: 146.9, Outlet pressure [barg] [Max]: 80, Outlet pressure [psig] [Max]: 1160, Speed [rpm] [Max]: 1500, Speed continuous [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]50 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]0 °C
Aplinkos temperatūra [°F] [Maks.]122 °F
Aplinkos temperatūra [°F] [Min.]32 °F
ATEX atitiktisNo
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Garso galios lygis [db(A)]81 dBA
Greitis [aps./min.] [Maks.]1500 rpm
Greitis [aps./min.] [Min.]700 rpm
Įėjimo jungties dydis [col.]1 1/2 in
Įėjimo jungties standartasBSPP
Įėjimo jungties tipasThread
Įėjimo slėgis [barg] [maks.]4.0 barg
Įėjimo slėgis [barg] [min.]0.0 barg
Įėjimo slėgis [psig] [maks.]58.0 psig
Įėjimo slėgis [psig] [min.]0.0 psig
In scope of WEEENo
Išleidimo jungties dydis [col.]0.250 in
Išleidimo jungties dydis [col.]1 1/4 in
Išleidimo jungties standartasBSPP
Išleidimo jungties standartasBSPP
Išleidimo jungties tipasThread
Išleidimo jungties tipasThread
Išleidimo slėgis [barg] [maks.]80 barg
Išleidimo slėgis [barg] [min.]30 barg
Charakteristika
Vertė
Išleidimo slėgis [psig] [maks.]1160 psig
Išleidimo slėgis [psig] [min.]435 psig
Išstūmimas [cm³/aps.]100.00 cm³/rev
Išstūmimas [col.³/aps.]6.00 in³/rev
Korpuso medžiagaAISI 304
Material DescriptionPAH 100
Nuolatinis greitis [aps./min.] [min.]700 rpm
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]380x300x300
PatvirtinimasCE
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkto aprašymasPAH pumps
Produkto tipasPAH 50-100
Produktų grupėPump
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sandarinimo medžiagaNBR
SavybėsPAH 100
Srautas [gpm] [maks.]38.200 gal/min
Srautas [gpm] [min.]17.300 gal/min
Srautas [l/min] [maks.]146.90 l/min
Srautas [l/min] [min.]66.60 l/min
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]50 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
Terpės temperatūra [°F] [Maks.]122 °F
Terpės temperatūra [°F] [Min.]36 °F
Tinkamas naudotiYes
Tipo pavadinimasPAH 100
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris31.932 Kilogram
Grynasis svoris25 Kilogram
Tūris20.153 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162667040
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens