PAH pumps, PAH 80
180B0041
Flow [gpm] [Max]: 35.9, Flow [l/min] [Max]: 138.1, Outlet pressure [barg] [Max]: 160, Outlet pressure [psig] [Max]: 2320, Speed [rpm] [Max]: 1800, Speed continuous [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No
180B0041
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | 0 °C |
| Aplinkos temperatūra [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Aplinkos temperatūra [°F] [Min.] | 32 °F |
| ATEX atitiktis | No |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Garso galios lygis [db(A)] | 80 dBA |
| Greitis [aps./min.] [Maks.] | 1800 rpm |
| Greitis [aps./min.] [Min.] | 700 rpm |
| Įėjimo jungties dydis [col.] | 1 1/2 in |
| Įėjimo jungties standartas | BSPP |
| Įėjimo jungties tipas | Thread |
| Įėjimo slėgis [barg] [maks.] | 4.0 barg |
| Įėjimo slėgis [barg] [min.] | 0.0 barg |
| Įėjimo slėgis [psig] [maks.] | 58.0 psig |
| Įėjimo slėgis [psig] [min.] | 0.0 psig |
| In scope of WEEE | No |
| Išleidimo jungties dydis [col.] | 0.250 in |
| Išleidimo jungties dydis [col.] | 1 1/4 in |
| Išleidimo jungties standartas | BSPP |
| Išleidimo jungties standartas | BSPP |
| Išleidimo jungties tipas | Thread |
| Išleidimo jungties tipas | Thread |
| Išleidimo slėgis [barg] [maks.] | 160 barg |
| Išleidimo slėgis [barg] [min.] | 30 barg |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Išleidimo slėgis [psig] [maks.] | 2320 psig |
| Išleidimo slėgis [psig] [min.] | 435 psig |
| Išstūmimas [cm³/aps.] | 80.00 cm³/rev |
| Išstūmimas [col.³/aps.] | 4.88 in³/rev |
| Korpuso medžiaga | AISI 304 |
| Material Description | PAH 80 |
| Nuolatinis greitis [aps./min.] [min.] | 700 rpm |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 14,9x11,8x11,8 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 380x300x300 |
| Patvirtinimas | CE |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Produkto aprašymas | PAH pumps |
| Produkto tipas | PAH 50-100 |
| Produktų grupė | Pump |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Sandarinimo medžiaga | NBR |
| Savybės | PAH 80 |
| Srautas [gpm] [maks.] | 35.900 gal/min |
| Srautas [gpm] [min.] | 12.900 gal/min |
| Srautas [l/min] [maks.] | 138.10 l/min |
| Srautas [l/min] [min.] | 49.70 l/min |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 2 °C |
| Terpės temperatūra [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Terpės temperatūra [°F] [Min.] | 36 °F |
| Tinkamas naudoti | Yes |
| Tipo pavadinimas | PAH 80 |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 38.4 Kilogram |
| Grynasis svoris | 31 Kilogram |
| Tūris | 32.783 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162666920 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |