Danfoss logo
PAHT G 32 UPW pump

PAHT G pumps, PAHT G 25 DG Ex

180B6193

Flow [gpm] [Max]: 13.5, Flow [l/min] [Max]: 52.2, Outlet pressure [barg] [Max]: 160, Outlet pressure [psig] [Max]: 2320, Speed [rpm] [Max]: 2400, Speed continuous [rpm] [Min]: 1000, ATEX compliance: EX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]50 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]0 °C
Aplinkos temperatūra [°F] [Maks.]122 °F
Aplinkos temperatūra [°F] [Min.]32 °F
ATEX atitiktisEX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Garso galios lygis [db(A)]79 dBA
Greitis [aps./min.] [Maks.]2400 rpm
Greitis [aps./min.] [Min.]700 rpm
Įėjimo jungties dydis [col.]1 1/4 in
Įėjimo jungties standartasBSPP
Įėjimo jungties tipasThread
Įėjimo slėgio smailė [barg] [maks.]20 barg
Įėjimo slėgio smailė [psig] [maks.]290 psig
Įėjimo slėgis [barg] [maks.]6.0 barg
Įėjimo slėgis [barg] [min.]0.0 barg
Įėjimo slėgis [psig] [maks.]87.0 psig
Įėjimo slėgis [psig] [min.]0.0 psig
In scope of WEEENo
Išleidimo jungties dydis (metrinis)M6
Išleidimo jungties dydis [col.]3/4 in
Išleidimo jungties standartasBSPP
Išleidimo jungties standartasMetric
Išleidimo jungties tipasThread
Išleidimo jungties tipasThread
Charakteristika
Vertė
Išleidimo slėgis [barg] [maks.]160 barg
Išleidimo slėgis [barg] [min.]30 barg
Išleidimo slėgis [psig] [maks.]2320 psig
Išleidimo slėgis [psig] [min.]435 psig
Išstūmimas [cm³/aps.]25.00 cm³/rev
Išstūmimas [col.³/aps.]1.53 in³/rev
Korpuso medžiagaAISI 316
Material DescriptionPAHT G 25 DG Ex
Nuolatinis greitis [aps./min.] [min.]1000 rpm
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]11,8x10,6x10
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]300x270x255
PatvirtinimasATEXCE
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkto aprašymasPAHT G pumps
Produkto tipasPAHT G 20-32
Produktų grupėPump
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sandarinimo medžiagaNBR
Srautas [gpm] [maks.]13.500 gal/min
Srautas [gpm] [min.]3.300 gal/min
Srautas [l/min] [maks.]52.20 l/min
Srautas [l/min] [min.]12.90 l/min
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]50 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
Terpės temperatūra [°F] [Maks.]122 °F
Terpės temperatūra [°F] [Min.]36 °F
Tinkamas naudotiSpare parts PAHT G 25/32
Tipo pavadinimasPAHT G 25 DG Ex
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris23.651 Kilogram
Grynasis svoris17.63 Kilogram
Tūris19.991 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162672297
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens