Danfoss logo
PAHT and PAHT G 256- 308

PAHT G pumps, PAHT G 256 Ex

180B6190

Flow [gpm] [Max]: 59.9, Flow [l/min] [Max]: 294.4, Outlet pressure [barg] [Max]: 120, Outlet pressure [psig] [Max]: 1740, Speed [rpm] [Max]: 1250, Speed continuous [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]50 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]0 °C
Aplinkos temperatūra [°F] [Maks.]122 °F
Aplinkos temperatūra [°F] [Min.]32 °F
ATEX atitiktisEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Garso galios lygis [db(A)]82 dBA
Greitis [aps./min.] [Maks.]1250 rpm
Greitis [aps./min.] [Min.]450 rpm
Įėjimo jungties dydis (metrinis)M60
Įėjimo jungties standartasMetric
Įėjimo jungties tipasThread
Įėjimo slėgio smailė [barg] [maks.]10 barg
Įėjimo slėgio smailė [psig] [maks.]145 psig
Įėjimo slėgis [barg] [maks.]6.0 barg
Įėjimo slėgis [barg] [min.]2.0 barg
Įėjimo slėgis [psig] [maks.]87.0 psig
Įėjimo slėgis [psig] [min.]29.0 psig
In scope of WEEENo
Išleidimo jungties dydis (metrinis)M60
Išleidimo jungties dydis [col.]0.250 in
Išleidimo jungties standartasMetric
Išleidimo jungties standartasBSPP
Išleidimo jungties tipasThread
Išleidimo jungties tipasThread
Išleidimo slėgis [barg] [maks.]120 barg
Charakteristika
Vertė
Išleidimo slėgis [barg] [min.]30 barg
Išleidimo slėgis [psig] [maks.]1740 psig
Išleidimo slėgis [psig] [min.]435 psig
Išstūmimas [cm³/aps.]256.00 cm³/rev
Išstūmimas [col.³/aps.]15.60 in³/rev
Korpuso medžiagaAISI 316
Material DescriptionPAHT G 256 Ex
Nuolatinis greitis [aps./min.] [min.]700 rpm
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]22x13,2x18,3
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]562x336x466
PatvirtinimasATEXCE
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkto aprašymasPAHT G pumps
Produkto tipasPAHT G 256-308
Produktų grupėPump
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sandarinimo medžiagaNBR
SavybėsPAHT G 256 EX
Srautas [gpm] [maks.]59.900 gal/min
Srautas [gpm] [min.]23.300 gal/min
Srautas [l/min] [maks.]294.40 l/min
Srautas [l/min] [min.]89.60 l/min
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]50 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
Terpės temperatūra [°F] [Maks.]122 °F
Terpės temperatūra [°F] [Min.]36 °F
Tinkamas naudotiSpare parts PAHT G 256/308
Tipo pavadinimasPAHT G 256 Ex
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris122.85 Kilogram
Grynasis svoris107.755 Kilogram
Tūris91.176 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162670095
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens