PAHT G pumps, PAHT G 12.5 Ex
180B6133
Flow [gpm] [Max]: 6.7, Flow [l/min] [Max]: 27.7, Outlet pressure [barg] [Max]: 140, Outlet pressure [psig] [Max]: 2030, Speed [rpm] [Max]: 2400, Speed continuous [rpm] [Min]: 1000, ATEX compliance: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
180B6133
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | 0 °C |
| Aplinkos temperatūra [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Aplinkos temperatūra [°F] [Min.] | 32 °F |
| ATEX atitiktis | Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Garso galios lygis [db(A)] | 75 dBA |
| Greitis [aps./min.] [Maks.] | 2400 rpm |
| Greitis [aps./min.] [Min.] | 1000 rpm |
| Įėjimo jungties dydis [col.] | 3/4 in |
| Įėjimo jungties standartas | BSPP |
| Įėjimo jungties tipas | Thread |
| Įėjimo slėgio smailė [barg] [maks.] | 4 barg |
| Įėjimo slėgio smailė [psig] [maks.] | 58 psig |
| Įėjimo slėgis [barg] [maks.] | 4.0 barg |
| Įėjimo slėgis [barg] [min.] | 0.0 barg |
| Įėjimo slėgis [psig] [maks.] | 58.0 psig |
| Įėjimo slėgis [psig] [min.] | 0.0 psig |
| In scope of WEEE | No |
| Išleidimo jungties dydis [col.] | 0.250 in |
| Išleidimo jungties dydis [col.] | 3/8 in |
| Išleidimo jungties standartas | BSPP |
| Išleidimo jungties standartas | BSPP |
| Išleidimo jungties tipas | Thread |
| Išleidimo jungties tipas | Thread |
| Išleidimo slėgis [barg] [maks.] | 140 barg |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Išleidimo slėgis [barg] [min.] | 10 barg |
| Išleidimo slėgis [psig] [maks.] | 2030 psig |
| Išleidimo slėgis [psig] [min.] | 145 psig |
| Išstūmimas [cm³/aps.] | 12.50 cm³/rev |
| Išstūmimas [col.³/aps.] | 0.76 in³/rev |
| Korpuso medžiaga | AISI 304 |
| Material Description | PAHT G 12.5 Ex |
| Nuolatinis greitis [aps./min.] [min.] | 1000 rpm |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 10,7x5,9x5,4 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 274x151x137 |
| Patvirtinimas | ATEXCE |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Produkto aprašymas | PAHT G pumps |
| Produkto tipas | PAHT G 10-12.5 |
| Produktų grupė | Pump |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Sandarinimo medžiaga | NBR |
| Savybės | PAHT G 12.5 Ex |
| Srautas [gpm] [maks.] | 6.700 gal/min |
| Srautas [gpm] [min.] | 2.600 gal/min |
| Srautas [l/min] [maks.] | 27.70 l/min |
| Srautas [l/min] [min.] | 10.20 l/min |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 2 °C |
| Terpės temperatūra [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Terpės temperatūra [°F] [Min.] | 36 °F |
| Tinkamas naudoti | Spare parts PAHT G 10/12.5 |
| Tipo pavadinimas | PAHT G 12.5 Ex |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 8.315 Kilogram |
| Grynasis svoris | 8.267 Kilogram |
| Tūris | 6.293 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162670156 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |