PAHT G pumps, PAHT G 256
180B6090
Flow [gpm] [Max]: 59.9, Flow [l/min] [Max]: 294.4, Outlet pressure [barg] [Max]: 120, Outlet pressure [psig] [Max]: 1740, Speed [rpm] [Max]: 1250, Speed continuous [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No
180B6090
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | 0 °C |
| Aplinkos temperatūra [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Aplinkos temperatūra [°F] [Min.] | 32 °F |
| ATEX atitiktis | No |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Garso galios lygis [db(A)] | 82 dBA |
| Greitis [aps./min.] [Maks.] | 1250 rpm |
| Greitis [aps./min.] [Min.] | 450 rpm |
| Įėjimo jungties dydis (metrinis) | M60 |
| Įėjimo jungties standartas | Metric |
| Įėjimo jungties tipas | Thread |
| Įėjimo slėgio smailė [barg] [maks.] | 10 barg |
| Įėjimo slėgio smailė [psig] [maks.] | 145 psig |
| Įėjimo slėgis [barg] [maks.] | 6.0 barg |
| Įėjimo slėgis [barg] [min.] | 2.0 barg |
| Įėjimo slėgis [psig] [maks.] | 87.0 psig |
| Įėjimo slėgis [psig] [min.] | 29.0 psig |
| In scope of WEEE | No |
| Išleidimo jungties dydis (metrinis) | M60 |
| Išleidimo jungties dydis [col.] | 0.250 in |
| Išleidimo jungties standartas | Metric |
| Išleidimo jungties standartas | BSPP |
| Išleidimo jungties tipas | Thread |
| Išleidimo jungties tipas | Thread |
| Išleidimo slėgis [barg] [maks.] | 120 barg |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Išleidimo slėgis [barg] [min.] | 30 barg |
| Išleidimo slėgis [psig] [maks.] | 1740 psig |
| Išleidimo slėgis [psig] [min.] | 435 psig |
| Išstūmimas [cm³/aps.] | 256.00 cm³/rev |
| Išstūmimas [col.³/aps.] | 15.60 in³/rev |
| Korpuso medžiaga | AISI 316 |
| Material Description | PAHT G 256 |
| Nuolatinis greitis [aps./min.] [min.] | 700 rpm |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 22x13,2x18,3 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 562x336x466 |
| Patvirtinimas | CE |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Produkto aprašymas | PAHT G pumps |
| Produkto tipas | PAHT G 256-308 |
| Produktų grupė | Pump |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Sandarinimo medžiaga | NBR |
| Savybės | Pump for ultra pure water |
| Srautas [gpm] [maks.] | 59.900 gal/min |
| Srautas [gpm] [min.] | 23.300 gal/min |
| Srautas [l/min] [maks.] | 294.40 l/min |
| Srautas [l/min] [min.] | 89.60 l/min |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 2 °C |
| Terpės temperatūra [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Terpės temperatūra [°F] [Min.] | 36 °F |
| Tinkamas naudoti | Spare parts PAHT G 256/308 |
| Tipo pavadinimas | PAHT G 256 |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 120 Kilogram |
| Grynasis svoris | 103 Kilogram |
| Tūris | 92.863 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162669358 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |