PAHT G pumps, PAHT G 80
180B1015
Flow [gpm] [Max]: 34.4, Flow [l/min] [Max]: 132.6, Outlet pressure [barg] [Max]: 160, Outlet pressure [psig] [Max]: 2320, Speed [rpm] [Max]: 1800, Speed continuous [rpm] [Min]: 1000, ATEX compliance: No
180B1015
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | 0 °C |
| Aplinkos temperatūra [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Aplinkos temperatūra [°F] [Min.] | 32 °F |
| ATEX atitiktis | No |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Garso galios lygis [db(A)] | 86 dBA |
| Greitis [aps./min.] [Maks.] | 1800 rpm |
| Greitis [aps./min.] [Min.] | 700 rpm |
| Įėjimo jungties dydis [col.] | 1 1/2 in |
| Įėjimo jungties standartas | BSPP |
| Įėjimo jungties tipas | Thread |
| Įėjimo slėgio smailė [barg] [maks.] | 20 barg |
| Įėjimo slėgio smailė [psig] [maks.] | 290 psig |
| Įėjimo slėgis [barg] [maks.] | 6.0 barg |
| Įėjimo slėgis [barg] [min.] | 0.0 barg |
| Įėjimo slėgis [psig] [maks.] | 87.0 psig |
| Įėjimo slėgis [psig] [min.] | 0.0 psig |
| In scope of WEEE | No |
| Išleidimo jungties dydis (metrinis) | M6 |
| Išleidimo jungties dydis [col.] | 1 in |
| Išleidimo jungties standartas | BSPP |
| Išleidimo jungties standartas | Metric |
| Išleidimo jungties tipas | Thread |
| Išleidimo jungties tipas | Thread |
| Išleidimo slėgis [barg] [maks.] | 160 barg |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Išleidimo slėgis [barg] [min.] | 30 barg |
| Išleidimo slėgis [psig] [maks.] | 2320 psig |
| Išleidimo slėgis [psig] [min.] | 435 psig |
| Išstūmimas [cm³/aps.] | 80.00 cm³/rev |
| Išstūmimas [col.³/aps.] | 4.88 in³/rev |
| Korpuso medžiaga | AISI 316 |
| Material Description | PAHT G 80 |
| Nuolatinis greitis [aps./min.] [min.] | 1000 rpm |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 14,9x11,8x11,8 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 380x300x300 |
| Patvirtinimas | CE |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Produkto aprašymas | PAHT G pumps |
| Produkto tipas | PAHT G 50-90 |
| Produktų grupė | Pump |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Sandarinimo medžiaga | NBR |
| Savybės | Pump for ultra pure water |
| Srautas [gpm] [maks.] | 34.400 gal/min |
| Srautas [gpm] [min.] | 11.400 gal/min |
| Srautas [l/min] [maks.] | 132.60 l/min |
| Srautas [l/min] [min.] | 44.10 l/min |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 2 °C |
| Terpės temperatūra [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Terpės temperatūra [°F] [Min.] | 36 °F |
| Tinkamas naudoti | Spare parts PAHT G 50/63/70/80/90 |
| Tipo pavadinimas | PAHT G 80 |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 42.35 Kilogram |
| Grynasis svoris | 35.5 Kilogram |
| Tūris | 34.2 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162667613 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |